Set-AC-MTX.2-2S.4

Set de sensores de muting

Número de producto: 426654

Serie Set-AC
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Alcance efectivo 0,05 ... 4 m, Con reflector TKS 50x50
0,05 ... 8 m, con reflector TK(S) 100x100
Peso neto 2.440 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Soporte incluido en el suministro
Tipo de sensores de muting Fotocélulas reflexivas PRK 15
Número de sensores de muting 2 Unidad(es)
Número de reflectores 2 Unidad(es)
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ECLASS 16.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo CAD 3D - Set AC-ML-1RA - zip
Modelo CAD 3D - Set AC-MLX-2-1SA - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf