SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

Set de emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50125986

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 3 productos encontrados
LS5B/9
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50145238
  • Serie: 5B
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 10 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50145238
LE5B/4
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50145234
  • Serie: 5B
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50145234
BT 205M
Pieza de fijación
Código del articulo: 50139831
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Sensores de conmutación, cúbicos
Código del articulo: 50139831
Serie 5
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Set (emisor y receptor)
Incluye 2 uds. BT 205M
4 tornillos M3 x 8
Versión especial Entrada de desactivación
Set de artículos
Alcance efectivo 0 ... 10 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 15 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión del equipo emisor
Señal IN
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Función Alimentación de tensión
Conexión del equipo receptor
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,2 mm²
Número de conductores 4 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 153 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf