SETLS+LE20-1000/4.FL

Set de fotocélula de barrera

Número de producto: 50156065

Icon Icon Icon
Serie 20 flat
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Set (emisor y receptor)
Alcance efectivo 0 ... 1 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 1 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 630 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tipo de geometría de punto de luz cuadrado
Tamaño de objeto mínimo detectable típ. 2 mm
Salida del haz de luz Frontal
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Protección contra sobrecarga
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío, máx. Receptor 10 mA
Corriente en vacío, máx. Emisor 15 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación, típ. 30 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Einschaltverzögerung <100 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Cable (emisor)
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Gris
Número de conductores 2 hilos
Sección de conductor 0,1 mm²
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable (receptor)
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,1 mm²
Número de conductores 3 hilos
Abmessung Sender (B x H x L) 10 mm x 19 mm x 4,2 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 10 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PBT+ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto del emisor 10 g
Peso neto del receptor 10 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante, 2 x ø 2,2 mm
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones CE
c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf