SETLS+LE20-1000/P.FL
Set de fotocélula de barrera
| Serie | 20 flat |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Set (emisor y receptor) |
| Alcance efectivo | 0 ... 1 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 1 m (alcance típico) |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 630 nm |
| Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
| Tipo de geometría de punto de luz | cuadrado |
| Tamaño de objeto mínimo detectable | típ. 2 mm |
| Salida del haz de luz | Frontal |
| Circuito de protección | Protección contra polarización inversa Protección contra sobrecarga |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío, máx. Receptor | 10 mA |
| Corriente en vacío, máx. Emisor | 15 mA |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tensión de conmutación, típ. | 30 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | <100 ms |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Cable (emisor) |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Color de cable | Gris |
| Número de conductores | 2 hilos |
| Sección de conductor | 0,1 mm² |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable (receptor) |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Color de cable | Negro |
| Sección de conductor | 0,1 mm² |
| Número de conductores | 3 hilos |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 10 mm x 19 mm x 4,2 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 10 mm x 20,5 mm x 4,2 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PBT+ABS |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Peso neto del emisor | 10 g |
| Peso neto del receptor | 10 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante, 2 x ø 2,2 mm |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | CE c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |