SLE518L1-K4/4-M12

Receptor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50134015

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 518
Tipo 4, IEC/EN 61496, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
SIL 3, IEC 61508, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
SILCL 3, IEC/EN 62061, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB
MTTFd 900 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 15 %, Incl. ondulación residual
Corriente en vacío 35 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 22 mm x 91 mm
Tamaño de rosca M18
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS, UL 94-V0
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 30 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Escuadras de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Certificaciones TÜV Süd
UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf