SLSS 96M-1080-T2-45

Emisor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50025215

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
SLS46CI-40.K28-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo: 50121913
  • Serie: 46C
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 40 m
  • Fuente de luz: LED, Infrarrojo
  • Funciones: Entrada de activación
Código del articulo: 50121913
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Alcance efectivo 0 ... 50 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 65 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Nord
c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf