TFM 05 1510.Ex

Transponder

Número de producto: 50110026

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
Serie TFM
Apropiado para RFM
Chip I-CodeSLI
Frecuencia de trabajo 13,56 MHz
Diseño Disco
Diámetro interior 15 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Poliamida PA sin reforzar
Peso neto 50 g
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 120 °C
Grupo de equipos Ex II
Temperatura de superficie admisible T=80 °C
Clase de temperatura gases T4
Índice de protección contra ignición Protección «tD» por medio de la carcasa
«nA» no produce chispas
Índice de protección IP 67
Sistema de normas vigentes ISO 15693
Número de arancel 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Declaración de conformidad CE - pdf