TFU 05 2101.308
Transponder
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | TFU |
| Apropiado para | RFU 61 / 81 |
| Chip | NXPG2XM |
| Frecuencia de trabajo | 868 MHz |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 46 mm x 10 mm x 52 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC-ABS |
| Peso neto | 30 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 125 °C |
| Índice de protección | IP 68 |
| Sistema de normas vigentes | EPC1Gen2 |
| Número de arancel | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |