TI 3

Instrumento de prueba

Número de producto: 50122380

Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Apropiado para Sensores de conmutación binarios
Tensión de alimentación UB 24 V, CC
Tipo de conexión Borne
Dimensiones (An x Al x L) 55 mm x 35 mm x 110 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 192 g
Color de carcasa Gris
Tipo de indicación LED
Sumador
Elementos de uso Interruptor deslizante
Temperatura ambiente en servicio 5 ... 40 °C
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418