V-ILLU-KX-LED-RT-025x025-01
Iluminación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Fuente de luz | LED, Rojo |
Forma de señal de emisión | Continuamente, pulsado (opcional) |
Circuito de protección | No hay datos |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 31 mm x 25 mm x 65 mm |
Peso neto | 70 g |
Color de carcasa | Negro |
Iluminación | Dirigida |
Dimensión, superficie de iluminación | 25 mm x 25 mm |
Número de arancel | 94054099 |