VBT-5-195-S8

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50107877

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-T05-195-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131369
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Longitud del campo de medición: 195 mm
Código del articulo: 50131369
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0,7 ... 5 m (alcance asegurado)
Longitud del campo de medición 195 mm
Número de haces 40 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 12 mm x 280 mm x 58 mm