VRTU 430M/P-5110-300-S12
Sensor de ultrasonidos
| Serie | 430 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
| Versión especial | Entrada de sincronización |
| Alcance efectivo | 0,06 ... 0,3 m |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Frecuencia ultrasonido | 400 kHz |
| Trayectoria cono de sonido | Estándar |
| Dirección de irradiación | Frontal |
| Tensión de alimentación UB | 20 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | De UB |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Contacto NC/NA |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Contacto NC/NA |
| Frecuencia de conmutación | 8 Hz |
| Tiempo de respuesta | 80 ms |
| Función | Alimentación de tensión Entrada Sync / interfaz de configuración Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 131 mm |
| Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Latón niquelado |
| Peso neto | 210 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |