VS 403/R
Amplificador
| Serie | 403 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 31,2 V, CC |
| Resistencia de entrada | 1.000 Ω |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CA/CC |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC/NA |
| Principio de conmutación | Contacto NC/NA |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC/NA |
| Principio de conmutación | Contacto NC/NA |
| Frecuencia de conmutación | 15 Hz |
| Tipo | NAMUR |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PA 66 |
| Peso neto | 160 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Montaje sobre raíl DIN |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 3 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
| Grupo de equipos Ex | II |
| Índice de protección contra ignición | Intrínsecamente seguro «ia» |
| Índice de protección | IP 20 (bornes) IP 30 (carcasa) |
| Certificaciones | Ex |
| Sistema de normas vigentes | EN 61326-1 |
| Norma Ex | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
| ECLASS 8.0 | 27210121 |
| ECLASS 9.0 | 27210121 |
| ECLASS 10.0 | 27210121 |
| ECLASS 11.0 | 27210121 |
| ECLASS 12.0 | 27210121 |
| ECLASS 13.0 | 27210121 |
| ECLASS 14.0 | 27210121 |
| ECLASS 15.0 | 27210121 |
| ECLASS 16.0 | 27210121 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |
| ETIM 8.0 | EC001485 |
| ETIM 9.0 | EC001485 |
| ETIM 10.0 | EC001485 |
| UNSPSC 26.08 | 39121029 |