Approche orthogonale (à angle droit)
Assistant de calcul selon EN ISO 13855:2024
Les recommandations de cet assistant ne prétendent pas à l'exhaustivité. Pour une utilisation et une installation sûres et correctes des produits, il convient de respecter les normes et réglementations pertinentes dans leur version actuellement en vigueur. Leuze electronic GmbH + Co. KG décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés par l'utilisation de cet assistant et quant à l'exactitude des normes et directives établies.
S= K x T + DDS + Z
S - Distance de sécurité [mm]
K - Vitesse d'approche [mm/ms]
La vitesse d'approche K est spécifiée dans la norme. Si la distance de sécurité résultante est supérieure à 500 mm, une vitesse d'approche de 1 600 mm/s est utilisée. Cela correspond à la rapidité d'une personne qui marche. Si la distance de sécurité résultante est inférieure ou égale à 500 mm, une vitesse d'approche de 2 000 mm/s est utilisée. Cela correspond à la rapidité lorsque l'on opère avec la main ou le bras.
T - Temps de réaction global du système [ms]
DDS - Portée de fonctionnement [mm] ;
- DDO : Franchir le champ de protection
- DDT : Traverser le champ de protection
- DDU : Atteindre un champ de protection
La portée de fonctionnement DDS pour l'approche orthogonale (à angle droit) résulte de la capacité de détection du dispositif de protection et de la situation de montage.
Il existe trois variantes de DDS :
- Le DDT résulte de la capacité de détection d'un dispositif de protection. En d'autres termes : Jusqu'où pouvez-vous étendre votre main entre deux poutres ? Cette valeur est calculée selon la formule suivante.
- DDO est une valeur de tableau qui résulte du rapport entre la poutre supérieure du dispositif de protection et la hauteur du poste dangereux. En d'autres termes : Jusqu'où pouvez-vous étirer votre bras à travers une barrière immatérielle ?
- Le DDU est une combinaison d'une valeur calculée et d'une valeur de tableau, et est dérivé de l'espace sous une barrière immatérielle et de la hauteur du point d'opération. En d'autres termes : Jusqu'où pouvez-vous étirer votre bras sous une barrière immatérielle ?
La plus grande des trois valeurs DDT, DDO et DDU doit être utilisée comme DDS dans le calcul.
Z - Facteur de distance supplémentaire [mm]