Principes de base des distances minimales selon la norme EN ISO 13855:2010
Les dispositifs de protection électrosensibles tels que les barrières immatérielles de sécurité et les scanners laser de sécurité sont utilisés pour détecter une personne s'approchant d'une zone dangereuse. Une distance de sécurité correcte entre le dispositif de protection et la zone dangereuse est ici cruciale, par exemple pour arrêter un mouvement dangereux à temps avant que la personne ne l'accomplisse.
La distance minimale est calculée conformément à la norme EN ISO 13855:2010 comme suit :
SRT [mm] = K [mm/ms] * T [ms] + CRT [mm]
SRT - distance minimale entre le champ de protection et le point d’opération [mm] 2,0 mm/ms / entrée : 1,6 mm/ms
T - temps d'arrêt de la fonction de sécurité après l'entrée de la partie concernée du corps dans le champ de protection [ms]
CRT - distance supplémentaire constante en fonction de la capacité de détection du dispositif de protection [mm]
La distance minimale des dispositifs de protection électrosensibles se compose donc d'une composante constante (C) et d'une composante dynamique (K x T). Étant donné que même un dispositif de protection électrosensible peut être contourné en se penchant, la hauteur du champ de protection nécessaire doit être déterminée à partir d'un tableau, comme pour les protections. La distance nécessaire au point d'opération correspond donc à la plus grande de ces deux valeurs.
- SRT (reach-through), calculé sur la base de l'approche à travers le champ de protection
- SRO (reach-over), avec CRO à partir de la hauteur du bord supérieur du champ de protection et de la hauteur du point d’opération
Le temps d'arrêt total T ne peut être déterminé avec une précision suffisante qu'au moyen de mesures. Des appareils spéciaux de mesure du temps d'arrêt sont utilisés à cet effet. La mesure du temps d'arrêt est un service proposé par Leuze. Conformément aux dispositions légales, une inspection de sécurité comprenant également la mesure des temps d'arrêt ne peut être effectuée que par des personnes compétentes.