Approche parallèle

Assistant de calcul selon EN ISO 13855:2024

Les recommandations de cet assistant ne prétendent pas à l'exhaustivité. Pour une utilisation et une installation sûres et correctes des produits, il convient de respecter les normes et réglementations pertinentes dans leur version actuellement en vigueur. Leuze electronic GmbH + Co. KG décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés par l'utilisation de cet assistant et quant à l'exactitude des normes et directives établies.


Annherung_horizontal_Lichtvorhang_700x500_DE_v1

S= K x T + DDS + Z

S - Distance de sécurité [mm]

K - Vitesse d'approche [mm/ms]

La vitesse d'approche K est spécifiée dans la norme. Si la distance de sécurité résultante est supérieure à 500 mm, une vitesse d'approche de 1 600 mm/s est utilisée. Cela correspond à la rapidité d'une personne qui marche. Si la distance de sécurité résultante est inférieure ou égale à 500 mm, une vitesse d'approche de 2 000 mm/s est utilisée. Cela correspond à la rapidité lorsque l'on opère avec la main ou le bras.

T - Temps de réaction global du système [ms]

DDS - Portée de fonctionnement [mm]

La portée de fonctionnement DDS est une valeur fixe de 1200 mm pour l'approche parallèle et résulte de l'atteinte d'un champ de protection. En d'autres termes : Si un dispositif de protection ne détecte que les jambes, vous pouvez vous pencher jusqu'à 1200 mm au-dessus du champ de sécurité, rapprochant ainsi vos doigts de la zone dangereuse.

Z - Facteur de distance supplémentaire [mm]