Approche orthogonale (à angle droit)

Assistant de calcul selon EN ISO 13855:2010

Les recommandations de cet assistant ne prétendent pas à l'exhaustivité. Pour une utilisation et une installation sûres et correctes des produits, il convient de respecter les normes et réglementations pertinentes dans leur version actuellement en vigueur. Leuze electronic GmbH + Co. KG décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés par l'utilisation de cet assistant et quant à l'exactitude des normes et directives établies.


Calcul de la distance minimale avec une approche perpendiculaire et une résolution de ≤ 40 mm

La distance minimale SRT est calculée à l'aide de la formule suivante :

SRT [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + CRT [mm]

SRT - - Distance minimale entre le champ de protection et le point d’opération
K - Vitesse d'approche
T : Temps d'arrêt de l'ensemble du système CRT - Distance supplémentaire constante en fonction de la capacité de détection du dispositif de protection : CRT = 8 x (d[mm] - 14 mm)


Remarque : en outre, la valeur de la table pour CRO (chevauchement) doit être déterminée si le chevauchement est possible. Si CRO > CRT, la valeur de CRO doit être utilisée à la place de CRT pour déterminer la distance minimale.

Initialement, la valeur de 2,0 mm/ms est utilisée pour K. Si le résultat du calcul est SRT > 500 mm, le calcul peut être répété avec K = 1,6 mm/ms. Le résultat pour le SRT doit être d'au moins 500 mm lors de la deuxième étape (si la valeur calculée est inférieure, le SRT est fixé à 500 mm).
Attention : la distance S au point d'opération doit toujours être d'au moins 100 mm, même si une valeur inférieure a été calculée.


Calcul de la distance minimale avec une approche perpendiculaire et une résolution de > 40 mm

Remarque : cette formule s'applique aux barrages immatériels de sécurité à faisceaux multiples, aux barrières immatérielles de sécurité et aux scanners laser de sécurité avec la résolution correspondante.

La distance minimale SRT est calculée à l'aide de la formule suivante :

SRT [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + CRT [mm]

SRT - - Distance minimale entre le champ de protection et le point d’opération K - Vitesse d'approche : 1,6 mm/ms
T - Temps d'arrêt du système entier

S : Distance minimale
a : Hauteur du faisceau inférieur au-dessus du plan de référence
b : Hauteur du faisceau supérieur au-dessus du plan de référence

 

Remarque : la valeur de la table pour le CRO (reach-over) doit également être déterminée. En règle générale, ce chiffre est supérieur à 850 mm et doit donc être utilisé dans la formule au lieu de 850 mm !

 

 

Hauteur de la
zone
dangereuse

 

Hauteur du champ de protection de l'équipement de protection électro-sensible

900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600

 

Distance supplémentaire par rapport à la zone dangereuse  CRO

2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 500 400 400 350

300

300 300 300 300 250 150 100 0
2 400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0
2 200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0
2 000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0
1 800 1 100 1 100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0
1 600 1 150 1 150 1 100 1 000 900 850 750 450 0 0 0 0
1 400 1 200 1 200 1 100 1 000 900 850 650 0 0 0 0 0
1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 850 800 0 0 0 0 0 0
1 000 1 200 1 150 1 050 950 750 700 0 0 0 0 0 0
800 1 150 1 050 950 800 500 450 0 0 0 0 0 0
600 1 050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0
400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0