Contrôleurs de sécurité
Contrôleurs de sécurité MSI 400
Forme compacte et configuration facile
Les contrôleurs de sécurité compacts MSI 400 analysent les signaux d'une grande variété de capteurs de sécurité et sont utilisés pour surveiller le circuit de sécurité sur les machines de petite et moyenne taille. Grâce à leurs fonctions de sécurité configurables, elles peuvent être adaptées très facilement aux différentes exigences.
Vos avantages
- Toujours adapté
Avec 2 modules de base, la série MSI 400 offre toujours la bonne solution - des fonctions standard aux passerelles intégrées. Tous les modules de base permettent une extension modulaire en fonction des besoins. - Économie d'espace
Sur une largeur de 45 mm, 24 E/S de sécurité et des protocoles Industrial Ethernet sont déjà intégrés. Cela permet de gagner de la place dans l'armoire de commande et de simplifier la commande avec un seul numéro d'article. - Puissance de commutation maximale
Une puissance de commutation sans usure de 4 A est disponible à chaque sortie du système. Il est ainsi possible, par exemple, de commander des vannes directement, sans avoir besoin de relais supplémentaires. - Diagnostic en ligne rapide
Le diagnostic en ligne intégré et le journal système fournissent rapidement un aperçu du statut du système.
Cela permet de vite localiser les problèmes éventuels. Des solutions de télémaintenance peuvent également être mises en œuvre sans effort et rendent souvent inutiles les visites de maintenance coûteuses.
Points forts
Point de départ parfait – Extension modulaire
Même le module standard MSI 420 dispose de 20 entrées sûres, 4 sorties et 4 IOS configurables, ce qui en fait la solution d'entrée de gamme parfaite pour les applications standard. Si nécessaire, tous les modules de base MSI 400 permettent d’obtenir jusqu'à 116 entrées de sécurité et 56 sorties de sécurité. Une capacité de commutation 4 A sans usure est disponible à chaque sortie du système. Cela signifie que, par exemple, les vannes peuvent être contrôlées directement et qu'aucun relais supplémentaire n'est nécessaire.
Passerelles intégrées
Les contrôleurs de sécurité MSI 400 peuvent être facilement intégrées dans des réseaux industriels. Avec une largeur de seulement 45 mm, l'interface Ethernet et les protocoles Industrial Ethernet sont déjà intégrés.
Autres modules passerelle
L'intégration dans d'autres bus de terrain tels que EtherCAT, PROFIBUS et CANopen se fait via des modules passerelle.
Connectique flexible
Tous les modules sont disponibles au choix avec des bornes à vis ou à ressort / push-in, ce qui permet une meilleure adaptation à vos exigences d'installation.
Carte mémoire amovible
La carte mémoire amovible au format SD, accessible par l'avant, offre un espace de stockage important pour les programmes complexes. La gestion des projets s’en trouve simplifiée, ce qui permet de gagner beaucoup de temps lors de la mise en service, de la duplication et de la maintenance. Le couvercle fixé sur la commande protège la carte mémoire contre tout retrait involontaire.
Connexion rapide à tout moment
Les interfaces USB et Ethernet intégrées permettent un accès flexible au système. Cela signifie que les informations de statut et de diagnostic sont rapidement disponibles lors de la configuration et pendant le fonctionnement.
Signalisation de fonctionnement optique à LED
Toutes les entrées et sorties du système disposent d'un affichage à LED clairement assigné, situé au-dessus des connexions. Celui-ci est complété par des LED supplémentaires représentant les statuts des modules. De cette manière, l'état de fonctionnement d'un système peut être reconnu rapidement et sans ambiguïté.
Droit au but avec MSI.designer
L'outil de configuration MSI.designer vous permet de créer des projets de manière simple et efficace. Le logiciel sans licence contient une bibliothèque complète avec plus de 50 blocs fonctionnels certifiés et vous aide à créer, tester et documenter vos projets.
Configuration intuitive
Les configurations sont créées rapidement grâce à la manipulation intuitive. Les capteurs et les actionneurs peuvent être utilisés directement dans l'éditeur logique et reliés à un bloc fonctionnel lors de la même étape de travail. Les pages librement définissables et le résumé des blocs fonctionnels offrent une bonne vue d'ensemble. Même la consultation de plusieurs pages logiques en parallèle est possible et, grâce aux fenêtres mobiles, vous voyez toujours les éléments susceptibles d'aider au mieux votre travail.
Bibliothèque complète de blocs fonctionnels
La bibliothèque de MSI.designer dispose de plus de 50 blocs fonctionnels certifiés. Les fonctions typiques telles que le redémarrage, l'évaluation des appareils de contrôle bimanuels et le contrôle des contacteurs, ainsi que les fonctions complexes telles que les séquences d'inhibition sont donc déjà préconfigurées et peuvent être mises en œuvre rapidement. Il est possible d'intégrer jusqu'à 300 blocs fonctionnels dans un projet.
Simulation intégrée
Sur le PC, la fonction de simulation et l'analyseur logique intégré permettent de contrôler les fonctions programmées. Les ajustements éventuellement requis peuvent ainsi être effectués au bureau et pas seulement dans la zone de montage de la machine. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de la mise en service sur site.
Rapport professionnel
La fonction de documentation résume toutes les informations du projet dans un rapport détaillé et clair. L’éditeur de rapport peut être configuré par l'utilisateur et permet ainsi, en appuyant sur un bouton et sans efforts, d'obtenir un rapport complet et conforme aux directives d'une machine.
Analyse de plusieurs capteurs de sécurité avec fonctions de sécurité configurables
Condition :
Plusieurs capteurs de sécurité doivent être intégrés au sein de commandes de machines ou d'installations. Il convient également de configurer des fonctions telles qu'une temporisation pour la libération d'un interverrouillage ou des liaisons de signaux.
Solution :
Le contrôleur de sécurité extensible MSI 400 dispose déjà de 24 entrées/sorties de sécurité dans le module de base, ainsi que d'une interface Ethernet avec protocoles Industrial Ethernet. La configuration est réalisée de manière simple et rapide grâce au logiciel de configuration sans licence MSI.designer.
Sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage avec fonction d'inhibition
Condition :
La sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage doit empêcher les personnes d'entrer dans la zone dangereuse tout en permettant le passage de la marchandise transportée.
Solution :
Pour le passage de la marchandise transportée, la fonction d'inhibition court-circuite le capteur de sécurité de manière contrôlée. Les blocs fonctionnels d'inhibition spéciaux du contrôleur de sécurité MSI 400 ou l'interface d'inhibition MSI-MD-FB conçue comme module de terrain prennent en charge la commande du processus d'inhibition.
Surveillance fiable des presses
Condition :
Les exigences spécifiques pour la sécurité des presses mécaniques et hydrauliques sont décrites dans les normes EN ISO 16092. La mise en œuvre de ces exigences et l'intégration au sein du cycle de presse doivent être prises en charge et simplifiées par l'outil de configuration.
Solution :
L'outil de configuration MSI.designer offre une bibliothèque de fonctions spéciales pour l'emploi sur les presses hydrauliques et mécaniques. Celle-ci contient des blocs fonctionnels sur mesure pour la commande et la mise en sécurité des presses et permet ainsi une configuration simple et rapide.
Propriétés techniques
MSI 400
| Modules de base d'une largeur de 45 mm et avec 24 entrées / sorties de sécurité | |
| Possibilité d'extension à 116 entrées de sécurité et 56 sorties de sécurité | |
| Signalisation de fonctionnement optique à LED pour chaque entrée/sortie du système | |
| Passerelles pour PROFINET, Ethernet/IP et Modbus intégrées au module de base. Modules passerelle disponibles pour EtherCAT, PROFIBUS et CANopen | |
| Fonctions de sécurité pour le contrôle de presse | |
| Puissance de commutation sans usure 4 A | |
| Tous les appareils avec bornes à vis ou à ressort au choix |
MSI.designer
| Plus de 50 blocs fonctionnels certifiés | |
| Jusqu'à 300 blocs fonctionnels par projet | |
| Organisation libre des vues avec répartition sur plusieurs écrans | |
| Liaison des capteurs/actionneurs et blocs fonctionnels directement dans l'éditeur logique avec affectation automatique des entrées et sorties | |
| Fonction de simulation et analyseur logique intégré pour le contrôle des fonctions configurées | |
| Protection des projets et blocs fonctionnels par des mots de passe | |
| Diagnostic en ligne avec journal système et fonction de télémaintenance |
Liste d'articles
- Type d’article: Contrôleur de sécurité
- Nombre d'entrées: 16 pièce(s)
- Type de borne: Borne à ressort
- Interface: Ethernet, USB
- Type d’article: Contrôleur de sécurité
- Nombre d'entrées: 16 pièce(s)
- Type de borne: Borne à vis
- Interface: Ethernet, USB
- Type d’article: Contrôleur de sécurité
- Nombre d'entrées: 16 pièce(s)
- Type de borne: Borne à ressort
- Interface: Ethernet, USB
- Type d’article: Contrôleur de sécurité
- Nombre d'entrées: 16 pièce(s)
- Type de borne: Borne à vis
- Interface: Ethernet, USB
- Type d’article: Passerelle de bus de terrain
- Interface: EtherCAT
- Type d’article: Module E/S non sécuritaire
- Nombre d'entrées: 4 pièce(s)
- Type de borne: Borne à ressort
- Type d’article: Module E/S non sécuritaire
- Nombre d'entrées: 4 pièce(s)
- Type de borne: Borne à vis
- Type d’article: Passerelle de bus de terrain
- Interface: PROFIBUS DP
- Type d’article: Passerelle de bus de terrain
- Type de borne: Borne à vis
- Interface: CANopen
- Type d’article: Module d'entrée de sécurité
- Nombre d'entrées: 8 pièce(s)
- Type de borne: Borne à ressort
- Type d’article: Module d'entrée de sécurité
- Nombre d'entrées: 8 pièce(s)
- Type de borne: Borne à vis
- Type d’article: Module E/S de sécurité
- Nombre d'entrées: 8 pièce(s)
- Type de borne: Borne à ressort