Capteurs pour l’automatisation industrielle.

Bienvenue chez Leuze

Leuze est un leader technologique dans le domaine des capteurs et des solutions de sécurité pour l'automatisation industrielle. Cette entreprise familiale développe des technologies de capteurs innovantes qui rendent les machines et les systèmes plus sûrs, mais aussi plus performants et plus fiables. Plus de 1 300 collaborateurs à travers le monde conçoivent des solutions pour la détection d’objets, la mesure de distance, le positionnement, l’identification et la sécurité au travail. Leuze accompagne ainsi des entreprises appartenant à de nombreux secteurs dans la mise en œuvre de processus de production et de logistique hautement automatisés.


Capteurs adaptés à votre secteur d’activité

Leuze propose des capteurs parfaitement adaptés aux exigences d’une grande variété de secteurs et d’applications.


Références clients et exemples d'application

 Tiefkühllager bei Früchte Jork: Das FBPS 607i von Leuze sorgt für präzise und sichere Positionierung von Regalbediengeräten bei bis zu –22 °C
Hochvoltbatterien für E-Antriebe: Sensor- und Sicherheitslösungen von Leuze sorgen bei BMW für präzise, effiziente und sichere Produktionsprozesse
Sensorlösungen von Leuze ermöglichen die automatisierte Materialversorgung, Palettenerkennung und 2D-Code-Identifikation in der Intralogistik

Automatisation chez Früchte Jork

Rendement pour plus de 26 000
emplacements de plateaux à -22 °C

En savoir plus 

Production d'accumulateurs chez BMW Leipzig

Sécurité et productivité dans la fabrication d'accumulateurs haute tension

En savoir plus

Flux de matériaux intelligent chez Trumpf

Une intralogistique intelligente pour une production optimisée

En savoir plus


Jetzt Kontakt aufnehmen

La bonne solution commence par un échange constructif

Qu'il s'agisse de technologie de capteurs, de sécurité des machines ou d'automatisation, nous trouverons ensemble la solution adaptée à votre application.


Solutions d’automatisation pour des processus à haut rendement

Des solutions complètes et des services sur mesure pour vos installations allient une technologie de capteurs de pointe, des logiciels intelligents et une expertise technique à des concepts d’automatisation globaux.


Technologies

Des technologies innovantes constituent la base de solutions de capteurs hautement performantes et de processus d’automatisation à haut rendement.


Carrières chez Leuze – façonner l’avenir ensemble


Jetzt Kontakt aufnehmen

Prenez contact dès aujourd’hui pour trouver la solution de capteurs qui vous convient

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Nos experts sont là pour vous.