MLD530-R3LM-UDC-1300-S2

Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Artikelnummer: 426289

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Geräteart Empfänger
Sonderausführung Integrierter Muting-Leuchtmelder
Reflexelement für Laserausrichthilfe
Funktionen Alternativanschluss für zweites Muting-Signal
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Konfiguration per Verdrahtung
Muting-Enable-Funktion
Muting-Timeout-Verlängerung
Partielles Muting
Schützkontrolle (EDM), wählbar
sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
Reflexelement für Laserausrichthilfe Ja
integrierter Muting-Leuchtmelder Ja
integrierter Status-Leuchtmelder Ja
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen 3 St.
Strahlabstand 400 mm
Nettogewicht 6.732 g
mit Gerätesäule Ja
Säulenhöhe ohne Fuß 1.300 mm
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
EPLAN Makro - edz
Anwendungshinweise - pdf
Betriebsanleitung - MLD 300, MLD 500 - pdf
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - pdf
Montageanleitung - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf