BT D18M.5

Haltewinkel

Artikelnummer: 50113548

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, zylindrisch
Geeignet für Sensoren mit M18-Bauform
Abmessung (B x H x L) 35 mm x 33 mm x 20 mm
Innendurchmesser 18 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl V2A
Nettogewicht 14 g
Ausführung des Befestigungsteils Winkel L-Form
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils starr
Werkstoff Befestigungsteil Edelstahl
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf