SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Set Diagnose
| Serie | MD12 |
| Geeignet für | IO-Link Sensoren |
| Funktionen | Konfigurier- und Testgerät |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC |
| Art | USB |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Konfigurationsschnittstelle Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Konfigurationsschnittstelle Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | USB |
| Steckertyp | USB 2.0 Mini-B |
| Abmessung (B x H x L) | 41 mm x 24 mm x 70 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Nettogewicht | 100 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Zolltarifnummer | 90318080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ECLASS 14.0 | 19200504 |
| ECLASS 15.0 | 19200504 |
| ECLASS 16.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |
| ETIM 9.0 | EC001418 |
| ETIM 10.0 | EC001418 |