BT 300 W

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50121433

Lieferzeit ca. 9 Werktage
beinhaltet 2 St. Schrauben M6 x 10
4 St. Schrauben M3 x 8
4 St. Schrauben M4 x 10
Geeignet für Produktgruppe Stationäre Barcodeleser
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel
Barcodeleser Serie BCL 3xxi
Barcodeleser Serie BCL 3xxi Umlenkspiegel
IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Stahl, verzinkt
Nettogewicht 213 g
Ausführung des Befestigungsteils Winkel L-Form
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils justierbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - zip