IS 208MM/4NC-1E5-S8.3

Induktiver Sensor

Artikelnummer: 50129345

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 208
Typ. Grenzreichweite Sn 1,5 mm
Betriebsreichweite Sa 0 ... 1,2 mm
MTTF 900 Jahre
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 20 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 10 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 5 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C
Schalthysterese 10 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Reststrom, max. 0,1 mA
Spannungsabfall ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Öffner (NC)
Schaltfrequenz 5.000 Hz
Bereitschaftsverzögerung 32 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 3 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 8 mm x 45 mm
Gewindegröße M8 x 1 mm
Einbauart bündig
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polyamid (PA 66)
Nettogewicht 13 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
über optionales Befestigungsteil
Normmessplatte 8 x 8 mm², Fe360
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Aluminium 0,25
Edelstahl 0,7
Kupfer 0,2
Messing 0,35
Stahl Fe360 1
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf