IT 1470g-2D-2USB-KIT

Mobiler 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50143601

Sofort verfügbar

Icon
Serie IT147xg
beinhaltet 1x USB-Verbindungsleitung 1,5 m
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
QR-Code
UPC
Lesedistanz 5 ... 400 mm
Lichtquelle LED, rot
LED-Gruppe 1
Auflösung Kamera horizontal 1.040 px
Auflösung Kamera vertikal 720 px
Barcode Kontrast (PCS) 35 %
Modulgröße 0,127 ... 0,508 mm
Versorgungsspannung UB 4 ... 5,5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2 W
Art USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Art des Anschlusses RJ41
Abmessung (B x H x L) 62 mm x 169 mm x 82 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 130 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 1,8 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 40
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf