FBPS 617i 17 SM 110 H

Barcode Positioniersystem

Artikelnummer: 50144064

Lieferzeit ca. 12 Werktage
Icon Icon
Serie FBPS 600i
Funktionen Heizung
Sichere Positionserfassung
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9,5E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, ISO / EN ISO 13849-1:2015
Kategorie 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 26 Jahre
Fehlerreaktionszeit 10 ms (konfigurierbar)
Schärfentiefe 50 ... 170 mm
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Sendesignalform kontinuierlich
Lichtstrahlaustritt seitlich
Messbereich 0 ... 10.000.000 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,15 mm
Messwertausgabe 1 ms
Verfahrgeschwindigkeit max. 10 m/s
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
Stromaufnahme, max. 1.000 ... 1.100 mA
Leistungsaufnahme, max. 24 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang, konfigurierbar (nicht sicher)
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang, konfigurierbar (nicht sicher)
Art 2-kanalige SSI mit CRC
Funktion Prozess
Art USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung über integrierten Webserver
Service
Steckerabgang unten
Funktion Funktionserde (FE)
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XD1 PWR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion SSI Kanal A
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X1 SSI1
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Funktion SSI Kanal B
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X2 SSI2
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Bezeichnung am Gerät XF0 SERVICE
Steckertyp USB 2.0 Mini-B
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 540 g
Art der Befestigung Befestigung Rückseite
Befestigungsgewinde
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -35 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen
Schutzklasse III
Zulassungen CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Zolltarifnummer 84714900
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
USB-Treiber - BPS Tools V4.0 - zip
USB-Treiber - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - FBPS 600i - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd NRTL - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf