IS D12MM/4NO-4E0
Induktiver Sensor
| Serie | D12 |
| Typ. Grenzreichweite Sn | 4 mm |
| Betriebsreichweite Sa | 0 ... 3,2 mm |
| MTTF | 326 Jahre |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
| Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 15 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich |
| Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 5 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C |
| Schalthysterese | 15 % |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 200 mA |
| Reststrom, max. | 0,1 mA |
| Spannungsabfall | ≤ 2,5 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
| Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | grau |
| Aderzahl | 3 -adrig |
| Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 56 mm |
| Gewindegröße | M12 x 1 mm |
| Einbauart | bündig |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
| Nettogewicht | 50 g |
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 silber |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
| Normmessplatte | 12 x 12 mm², Fe360 |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,5 |
| Edelstahl | 0,8 |
| Kupfer | 0,35 |
| Messing | 0,5 |
| Stahl Fe360 | 1 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |