S300-M13C3-M20-31
Sicherheits-Positionsschalter
| Serie | S300 |
| Funktionen | Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 40.000.000 Anzahl Zyklen |
| Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
| Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
| Kontaktbestückung | 2NC + 1NO |
| Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
| Kurzschlussschutz | 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1 |
| Berührungsschutz | Erdung |
| Bemessungsisolationsspannung | 400 V AC, 500 V DC |
| Konventioneller thermischer Strom, max. | 10 A |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Anzahl Leitungseinführungen | 3 St. |
| Funktion | Kontaktanschluss |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Schraubklemme |
| Polzahl | 6 -polig |
| Anschlussquerschnitte | 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 56 mm x 33 mm x 88 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | ZAMAK |
| Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
| Nettogewicht | 303 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Leitungseinführung | M20 x 1,5 |
| Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119 |
| Schaltprinzip | Schleichkontakt |
| Schaltrichtung | beidseitig einseitig |
| Anfahrbetätigungsrichtungen | 4 x seitlich (90°) 360° |
| Anfahrgeschwindigkeit bei Anstellwinkel 15° | 0,009 ... 2,5 m/s |
| Anfahrgeschwindigkeit bei Anstellwinkel 30° | 0,008 ... 1,5 m/s |
| Anfahrgeschwindigkeit bei Anstellwinkel 45° | 0,007 ... 1 m/s |
| Anfahrgeschwindigkeit bei Anstellwinkel 60° | 0,007 ... 0,75 m/s |
| Mechanische Lebensdauer | 20.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 |
| Betätigungshäufigkeit, max. | 3.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1 |
| Betätiger | Rollenbetätiger mit Hebel |
| Betätiger Breite | 20 mm |
| Betätiger Länge | 40 mm |
| Betätigungskraft, min. (Drehmoment) | 0,1 N·m |
| Betätigeraufnahme | lang |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
| Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
| Schutzart | IP 67 |
| Zulassungen | IMQ c UL US |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
| ECLASS 8.0 | 27272601 |
| ECLASS 9.0 | 27272601 |
| ECLASS 10.0 | 27272601 |
| ECLASS 11.0 | 27272601 |
| ECLASS 12.0 | 27272601 |
| ECLASS 13.0 | 27272601 |
| ECLASS 14.0 | 27272601 |
| ECLASS 15.0 | 27272601 |
| ECLASS 16.0 | 27272601 |
| ETIM 5.0 | EC000030 |
| ETIM 6.0 | EC000030 |
| ETIM 7.0 | EC000030 |
| ETIM 8.0 | EC000030 |
| ETIM 9.0 | EC000030 |
| ETIM 10.0 | EC000030 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |