MLDSET-M2-T4

Set Sicherheits-Sensor

Artikelnummer: 66900072

Lieferzeit ca. 14 Werktage
Icon Icon Icon
Sonderausführung Integrierter Muting-Leuchtmelder
integrierte Laserausrichthilfe Nein
integrierter Status-Leuchtmelder Nein
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Reichweite 0,5 ... 6 m
Anzahl Strahlen 3 St.
Strahlabstand 400 mm
Nettogewicht 18.445 g
Art der Mutingsensoren Reflexions-Lichtschranken PRK 25B
Anzahl Mutingsensoren 4 St.
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - MLD 300, MLD 500 - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf