GSU 06/24D-2-S8

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50040190

Lieferzeit ca. 19 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 6
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min. 10 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium transparent und nicht transparent
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schaltsignal auf Etikett
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schaltsignal auf Etikett
Ansprechzeit 0,3 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In 50 m/min
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Steckerabgang horizontal (parallel zum Bandlauf)
Bauform Gabel
Maulweite 2,5 mm
Maultiefe 48 mm
Abmessung (B x H x L) 16,5 mm x 40 mm x 78 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb 5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 62
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf