MLC 530 SPG Smart Process Gating
Die Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 530 SPG mit Smart Process Gating bieten eine platzsparende Alternative für Zugangssicherungen an Förderstrecken. Bei dieser innovativen Technologie erfolgt die Ablaufkontrolle in Verbindung mit der Anlagensteuerung. Diese Lösung benötigt keine Muting-Sensoren und arbeitet besonders zuverlässig.
Ihr Nutzen
- Ermöglicht ein besonders kompaktes und platzsparendes Anlagen-design, da keine zusätzlichen Trigger-Sensoren notwendig sind
- Zuverlässige Durchfahrt des Förderguts, auch bei unvollständiger oder wechselnder Beladung
- Keine Serviceeinsätze zur Ausrichtung von Trigger-Sensoren notwendig
- Der Ablauf startet nur in Verbindung mit der Anlagensteuerung und kann vom Betriebspersonal nicht umgangen werden. Diese bietet optimalen Schutz.
- Möglichkeit der zusätzlichen Überwachung vom Status mechanischer Klappen
- Erhöhter Manipulationsschutz
- Reduzieren von Abschaltungen bei überhängender Beladung oder Verpackungsmaterial
- Höhere Auflösung / kürzere Sicherheitsabstände möglich als bei Mehrstrahlsicherheitslichtschranken / Lichtgittern
Keine Trigger-Sensoren erforderlich
Bei Smart Process Gating erfolgt die Ablaufkontrolle in Verbindung mit der Anlagensteuerung. Ein von der SPS bereitgestelltes Schaltsignal und die Unterbrechung des Schutzfelds durch das Fördergut werden als Trigger für die Aktivierung der Gating-Funktion genutzt. Zusätzliche Trigger-Sensoren sind nicht erforderlich.
Funktionsprinzip und Signalverlauf
Die Gating-Funktion (Überbrückung des Schutzfelds) wird durch die korrekte Abfolge von Schaltsignal und Schutzfeldunterbrechung aktiviert und vom Lichtvorhang überwacht. Das Gating endet entweder automatisch nach Durchfahrt des Förderguts oder – für höhere Geschwindigkeiten der Förderstrecke – durch Rücksetzen des Schaltsignals.
Applikation
Zugangssicherung mit Smart Process Gating
Anforderung:
Die Zugangssicherung an den Palettenförderern soll den Zutritt von Personen zu dem Gefahrenbereich verhindern und gleichzeitig die Durchfahrt des Förderguts ermöglichen.
Lösung:
Die Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 530 SPG mit Smart Process Gating benötigen keine zusätzlichen Muting-Sensoren zur Überbrückung für das Fördergut. So können die Ausgabestationen besonders kompakt und platzsparend gestaltet werden.
Zugangssicherung der Lackierkabine
Anforderung:
Die Zugangssicherung soll den Zutritt von Personen zu dem Gefahrenbereich verhindern und gleichzeitig den Transport der Karosserien in diese Bereiche ermöglichen. Zusätzlich ist auch der Schließzustand der Pendelklappen zu überwachen.
Lösung:
Die Sicherheits Lichtvorhänge MLC 530 SPG mit Smart Process Gating benötigen keine zusätzlichen Muting Sensoren zur Überbrückung für das Fördergut. Die platzsparende Lösung garantiert hohe Verfügbarkeit und hohen Manipulationsschutz. Mit der Funktion Partielles Gating überwacht der Sicherheits Lichtvorhang mit seinen oberen Strahlen - welche immer aktiv sind - gleichzeitig auch die Pendelklappen.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaften | MLC 530 SPG | MLC 535 SPG RR |
| Notwendige Steuerung/ Erreichbarer Performance Level | Standard-SPS/ PL d Sicherheits-SPS/ PL e | Standard-SPS/ PL d Sicherheits-SPS/ PL e |
| Schutzfeldlängen | 14 mm: 900 - 1.800 mm in 300 mm Schritten 30 mm, 40 mm: 150 - 3.000 mm 90 mm: 450 - 3.000 mm in 150 mm Schritten | 14 mm: 1.200 mm 30 mm: 600 - 1.200 mm 40 mm: 900 - 2.100 mm in 150 mm Schritten |
| Auflösungen | 14 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm optional gemischt | 14 mm, 30 mm, 40 mm optional gemischt |
| Reichweite | 10 m, 20 m | 10 m, 20 m |
| Profilquerschnitt | 29 x 35 mm | 29 x 35 mm |
| Temperaturbereich | -30°C ... 55°C | -30°C ... 55°C |
| Reaktionszeit | 100 ms | 50 ms oder 100 ms |
| Funktionen | ||
| Ausblendung | X | |
| Partielles Gating | X | |
| Qualifizierter Stopp | X | |
| MaxiScan | X | X |
| Reduzierte Auflösung | X |
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 15 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Ausführung: Smart Process Gating
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm