EI30-M 058 CL
Rotary encoder Series Information
| Bestellhinweis | " Click the “Request a Quote” button to request a quote for the encoder model you want. " |
| Serie | EI 058 CL |
| Grundprinzip | incremental |
| Funktionsprinzip | magnetic |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Clamping flange |
| Vollwelle/Hohlwelle | Hollow shaft |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Versorgungsspannung | 4.75 – 30 VDC |
| Ausgangsschaltung | HTL (TTL at 5VDC) HTL, inv. (TTL/RS422 compatible at 5 VDC) |
| Impulszahl | 1 – 16384 I/U |