EI30-P 058 HO

Rotary encoder Series Information

Part no.: 90000440

Bestellhinweis "
Click the “Request a Quote” button to request a quote for the encoder model you want.
"
Serie EI 058 HO
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip optically interpolated
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Hollow shaft
Vollwelle/Hohlwelle Hollow shaft
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 12,7 mm [Ø 1/2"]
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 – 30V DC
10 ... 30V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 compatible, inv.
Impulszahl 1000 I/U
2000 I/U
2500 I/U
4000 I/U
4096 I/U
5000 I/U
8000 I/U
8192 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12500 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U