EI-P 058 HO
Rotary encoder Series Information
| Bestellhinweis | " Click the “Request a Quote” button to request a quote for the encoder model you want. " |
| Serie | EI 058 HO |
| Grundprinzip | incremental |
| Funktionsprinzip | optically interpolated |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Hollow shaft |
| Vollwelle/Hohlwelle | Hollow shaft |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 12,7 mm [Ø 1/2"] Ø 14 mm Ø 15 mm |
| Versorgungsspannung | 4.75 ... 5.5 V DC 5 – 30V DC 10 ... 30V DC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 compatible, inv. |
| Impulszahl | 1000 I/U 2000 I/U 2500 I/U 4000 I/U 4096 I/U 5000 I/U 8000 I/U 8192 I/U 10000 I/U 10240 I/U 12500 I/U 16384 I/U 20000 I/U 20480 I/U 25000 I/U |