EI-P 067 SQ

Rotary encoder Series Information

Part no.: ENC-00390

Bestellhinweis "
Click the “Request a Quote” button to request a quote for the encoder model you want.
"
Serie EI 067 SQ
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip optically interpolated
Flanschdurchmesser Ø 67 mm
Flanschtyp Square flange
Vollwelle/Hohlwelle Hollow shaft
Wellendurchmesser Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 – 30V DC
10 ... 30V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 compatible, inv.
Impulszahl 1440 I/U
2880 I/U
3000 I/U
3600 I/U
4000 I/U
5760 I/U
6000 I/U
7200 I/U
7500 I/U
8000 I/U
9182 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12000 I/U
12500 I/U
15000 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U