AC-CPB-IND
Unidad de confirmación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Pulsador de reinicio | Sí |
| Indicador luminoso LED | Sí |
| Corriente de conmutación a través del pulsador | 1 ... 1.000 mA |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Carcasa de plástico | ABS |
| Peso neto | 3.000 g |
| Material de la chapa de sujeción | PMMA |
| Clase de seguridad | III |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |