BTU 053M.5F-D12-N
Sistema de montaje
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Incluye | 10 |
Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos |
Apropiado para | Sensores de la serie 53 |
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable | V4A |
Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Para varilla 12 mm |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Ajustable Giratorio en 360° |
Material de la pieza de fijación | Acero inoxidable |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |