CB-M12-25000S-8GF
Cable de conexión
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Número de polos | 8 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Versión | Axial | 
| Conector redondo, LED | No | 
| Tipo de conexión | Final abierto | 
| Número de conductores | 7 Unidad(es) | 
| Color de cubierta | Negro | 
| Apantallado | Sí | 
| Longitud de cable | 25.000 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -25 ... 80 °C | 
| Número de arancel | 85444290 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 |