CB-PCO-3000
Cable adaptador
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Conector redondo, LED | No |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 9 polos |
| Versión | Axial |
| Tipo de conexión | Adaptador de infrarrojos |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | No |
| Versión de cable | Cable de interconexión |
| Longitud de cable | 3.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |