CML720i-R05-1280.R/PN-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50131849

Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Incluye Accesorios para el uso del BT-2R1
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.280 mm
Número de haces 256 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Diámetro mínimo de objeto 10 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 8,08 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo PROFINET
Función Proceso
Tipo IO-Link
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Salida de conector Posterior
Función Alimentación de tensión
Conexión con el emisor
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
Número de polos 4 polos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 1.500 g
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
Archivo GSDML - . - zip
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
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf