CML720i-R05-1360.A/L-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50119731

Icon Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.360 mm
Número de haces 272 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Diámetro mínimo de objeto 10 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 4 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 8,56 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Especificación V1.0.1
V1.1
Tipo IO-Link
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Función Conexión con el emisor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.435 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 1.500 g
Tipo de indicación Display OLED
LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Teach-In
Elementos de uso Teclado de membrana
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf