CML720i-R05-640.A/D3-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50123447
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
Longitud del campo de medición 640 mm
Número de haces 128 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Diámetro mínimo de objeto 10 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 4,24 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo RS 485 Modbus
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
BUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 715 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 850 g
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
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf