CML720i-R10-1440.R/L-M12
Receptor de la cortina óptica
| Serie | 720 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Incluye | Accesorios para el uso del BT-2R1 |
| Aplicación | Medición de objetos |
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
| Longitud del campo de medición | 1.440 mm |
| Número de haces | 144 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 10 mm |
| Diámetro mínimo de objeto | 20 mm |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) |
| Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
| Tiempo de ciclo | 4,72 ms |
| Tiempo de respuesta por haz | 30 µs |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Especificación | V1.0.1 V1.1 |
| Tipo | IO-Link |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Salida de conector | Posterior |
| Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Función | Conexión con el emisor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.463 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 1.650 g |
| Tipo de indicación | Display OLED LED |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |