CML720i-R10-160.A/PN-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50131920

Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 160 mm
Número de haces 16 Unidad(es)
Distancia entre haces 10 mm
Diámetro mínimo de objeto 20 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 1 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo PROFINET
Función Proceso
Tipo IO-Link
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Alimentación de tensión
Conexión con el emisor
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
Número de polos 4 polos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 235 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 350 g
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
Archivo GSDML - . - zip
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
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf