CML720i-R10-1600.R/L-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50120085

Icon Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Incluye Accesorios para el uso del BT-2R1
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.600 mm
Número de haces 160 Unidad(es)
Distancia entre haces 10 mm
Diámetro mínimo de objeto 20 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 4 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 5,2 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Especificación V1.0.1
V1.1
Tipo IO-Link
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Salida de conector Posterior
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
Función Conexión con el emisor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 1.800 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf