CML720i-R10-2080.A/PN-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50131928
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
Longitud del campo de medición 2.080 mm
Número de haces 208 Unidad(es)
Distancia entre haces 10 mm
Diámetro mínimo de objeto 20 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 6,64 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo PROFINET
Función Proceso
Tipo IO-Link
Número de conexiones 3 Unidad(es)
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
Número de polos 4 polos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.155 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 2.200 g
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
Archivo GSDML - . - zip
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
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf