CML720i-R20-2050.A/CN-M12-EX

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50126383

Icon Icon Icon
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
Protección Ex
Longitud del campo de medición 2.050 mm
Número de haces 102 Unidad(es)
Distancia entre haces 20 mm
Diámetro mínimo de objeto 30 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 3,52 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo CANopen, IO-Link
COM-Mode COM2
Especificación V1.0.1
V1.1
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
BUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30,7 mm x 54,8 mm x 2.103 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 1.845 g
Tipo de indicación Display OLED
LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Grupo de equipos Ex II
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
Archivo EDS - zip