CML720i-R20-2230.R/CV-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50120191

Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Incluye Accesorios para el uso del BT-2R1
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 2.230 mm
Número de haces 112 Unidad(es)
Distancia entre haces 20 mm
Diámetro mínimo de objeto 30 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas analógicas 2 Unidad(es)
Tipo Salida analógica
Corriente 0 ... 24 mA
Tensión 0 ... 11 V
Tipo Tensión
Tipo Corriente
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 3,76 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo IO-Link
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Salida de conector Posterior
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
Función Conexión con el emisor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.263 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 2.350 g
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
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf