CML720i-T05-1520.A-M12

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50119386

Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,1 ... 3,5 m (alcance asegurado)
Longitud del campo de medición 1.520 mm
Número de haces 304 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Diámetro mínimo de objeto 10 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tiempo de ciclo 9,52 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Alimentación de tensión
Conexión con el receptor
Entrada Sync
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.595 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 1.600 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf