CML720i-T05-2480.A-M12
Emisor de la cortina óptica
| Serie | 720 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Medición de objetos |
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
| Alcance efectivo | 0,1 ... 3,5 m (alcance asegurado) |
| Longitud del campo de medición | 2.480 mm |
| Número de haces | 496 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 5 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Diámetro mínimo de objeto | 10 mm |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tiempo de ciclo | 15,28 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Salida de conector | Axial |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con el receptor Entrada Sync |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 2.555 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 2.500 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |